歡迎
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
歡迎
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
HRSH100/150/200/250/300-A-20 - Thermo-chiller/Air Cooling, 200V
SMC
Temperature Control
Circulating Fluid Temperature Controller
HRSH Thermo-chiller, Type Inverter
Powered by
CAD模型選擇
{smc/temperature_control/circulating_fluid_temperature_controller/hrsh/hrsh_a200_asmtab.prj},{NB=HRSH100-A-20(0)},{CAPACITY=100},{METHOD=(A) Air-cooled refrigeration},{THREAD1=},{POWER=(20) 3-phase 200 VAC (50 Hz), 3-phase 200 to 230 VAC (60 Hz)},{OPTIONA=},{PPATH=hrsh_a200/assembly/hrsh_a200_asmsbl.prj},{OPTIONB=},{OPTIONK=},{OPTIONM=},{OPTIONS=},{OPTIONW=},{THREAD2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
LINA
明細表
METHOD
Cooling method
ⁿ/ₐ
POWER
Power supply
ⁿ/ₐ
HRSH100-A-20
(A) Air-cooled refrigerat...
(20) 3-phase 200 VAC (50 ...
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處