您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
LQ3E - Union Elbow
SMC
Air Line Equipment
Fittings and Tubing
LQ3 Fluoropolymer Fittings Hyper Fittings/Flare Type
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/lq3/lq3e.prj},{NB=LQ3E8A},{GUI=LQ3E8A},{MODEL1=LQ3E8A},{NUTMAPA=},{SIZE=8},{OD=1 1/2},{ODX=38.100},{B=11.0},{B1=28.000},{C=28.50},{E=39.0},{E1=0.0},{H=60},{L=100.5},{L2=0.0},{L1=0.0},{M=77},{R=23.0},{X2=0.0},{S1=35.5},{S2=3.0},{S3=1.7},{S3D=68.0},{S4=85.5},{S44=89.5},{S5=0.0},{D1=72},{D2=77.0},{D3=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
OD
Applicable tubing O.D.
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
LQ3E1A
LQ3E1A
LQ3E1A
1/8''
3.5
4.75
10.0
9.0
11
28.5
27.4
14
LQ3E2A
LQ3E2A
LQ3E2A
1/4''
4.0
6.00
17.0
16.0
16
34.5
33.3
20
LQ3E3A
LQ3E3A
LQ3E3A
3/8''
5.0
9.00
22.5
19.5
21
47.5
44.5
25
LQ3E4A
LQ3E4A
LQ3E4A
1/2''
6.0
10.00
24.5
22.5
24
52.5
50.3
29
LQ3E5A
LQ3E5A
LQ3E5A
3/4''
7.0
14.00
26.5
24.0
32
64.0
61.3
37
LQ3E6A
LQ3E6A
LQ3E6A
1''
8.0
18.00
30.0
26.0
41
78.0
73.7
49
LQ3E7A
LQ3E7A
LQ3E7A
1 1/4''
9.0
22.00
35.0
35.0
50
92.5
92.5
64
LQ3E8A
LQ3E8A
LQ3E8A
1 1/2''
11.0
28.50
39.0
0.0
60
100.5
0.0
77
LQ3E11
LQ3E11
LQ3E11
4
3.5
4.75
10.0
9.0
11
28.5
27.4
14
LQ3E12
LQ3E12
LQ3E12
3
3.5
4.75
10.0
9.0
11
28.5
27.4
14
LQ3E21
LQ3E21
LQ3E21
6
4.0
6.00
17.0
16.0
16
34.5
33.3
20
LQ3E31
LQ3E31
LQ3E31
10
5.0
9.00
22.5
19.5
21
47.5
44.5
25
LQ3E32
LQ3E32
LQ3E32
8
5.0
9.00
22.5
19.5
21
47.5
44.5
25
LQ3E41
LQ3E41
LQ3E41
12
6.0
10.00
24.0
22.0
24
52.5
50.3
29
LQ3E51
LQ3E51
LQ3E51
19
7.0
14.00
26.5
24.0
32
64.0
61.3
37
LQ3E61
LQ3E61
LQ3E61
25
8.0
18.00
30.0
26.0
41
78.0
73.7
49
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處