您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
MY1B-GPP (Assembly) - Mechanical Joint Rodless Cylinder with Slide Guided
SMC
Combination Cylinder
MY1 Mechanically Jointed Rodless Cylinder
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp2_combination_cylinder/my1/my1b-gpp_assy.prj},{NB=MY1B25G-100GPP},{BORE=25},{A=110},{B=9.0},{C=5.5},{E=2},{G=16.0},{GS=16.0},{GB=24.5},{H=54},{HG=21.0},{JN=6},{JK=4.92},{JJN=5},{JJK=4.13},{K=9.5},{KK=9.0},{L=110},{LD=5.6},{LL=55},{LW=42},{NN=0.00},{YY=0.00},{PG=7.0},{M=9},{MMN=5},{MMK=4.13},{N=30},{NC=20.0},{NE=40.5},{NG=28.0},{NH=39.0},{NW=53},{PN=9.73},{PK=8.57},{PA=60},{PB=30},{PC=55},{PD=6.0},{PE=0},{PF=0},{Q=206},{QW=42},{T=10},{YW=46},{Z=220},{PP=12.0},{QQ=16.0},{RR=16.0},{SS=6.0},{TT=14.5},{UU=15.0},{VV=16.0},{WW=12.5},{XX=28},{ZZN=7.72},{ZZK=6.56},{WX=28},{Y=9.0},{S=7.0},{DK=6},{D=11.4},{R=1.1},{STROKEMAX=1500},{AE=20.0},{AEA=10},{STROKE=100},{POS=0},{STROKEADJUSTING=},{NUMBEROFUNITS=},{AUTOSWITCH=},{NUMBERAUTOSW=},{LEADWIRE=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BORE
Bore Size
[mm]
GPPA
[mm]
GPPB
[mm]
GPPC
[mm]
GPPD
[mm]
GPPE
[mm]
GPPF
[mm]
GPPG
[mm]
GPPH
[mm]
GPPI
[mm]
GPPJ
[mm]
GPPK
[mm]
GPPL
[mm]
GPPM
[mm]
GPPN
[mm]
GPPO
[mm]
GPPP
[mm]
GPPMM
ⁿ/ₐ
GPPR
[mm]
GPPS
[mm]
GPPT
[mm]
GPPGG
ⁿ/ₐ
MY1B16G-100GPP
16
160
80
42.0
42.5
68
200
70.0
175
15
40
65
35
6.5
12
17
130
M4
40
47.5
71.5
M5 x 0.8
MY1B20G-100GPP
20
200
100
48.5
49.0
77
245
77.0
220
15
40
80
39
6.5
12
20
150
M5
50
60.0
79.5
M5 x 0.8
MY1B25G-100GPP
25
220
110
59.0
60.5
90
275
82.5
250
20
40
90
42
8.5
15
22
160
M5
55
70.0
86.5
1/8
MY1B32G-100GPP
32
280
140
74.0
75.0
109
340
90.5
320
25
50
120
46
10.5
18
26
190
M6
70
90.0
96.5
1/8
MY1B40G-100GPP
40
340
170
86.5
88.0
128
400
102.5
380
25
50
150
52
10.5
18
32
220
M6
85
105.0
108.0
1/4
MY1B50G-100GPP
50
400
220
100.0
101.5
140
480
137.0
440
25
100
190
72
12.5
20
40
270
M8
90
110.0
143.0
3/8
MY1B63G-100GPP
63
460
220
120.0
125.0
162
540
155.0
500
25
100
190
61
12.5
20
69
270
M8
120
140.0
163.0
3/8
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處