피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
VXED21/22/23 - Energy Saving Type, Pilot Operated, 2 Port Solenoid Valve
SMC
Process Valve
VXE 2 Port Solenoid Valve, Energy Saving Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp1_process_valve/vxe/vxed21_22_23.prj},{NB=VXED2140-04-5G1},{PN=20.955},{A=103.5},{B=24.0},{C=30},{D=63},{E=19.5},{F=3.5},{H=27},{I=14},{J=44.5},{K=29},{L=34},{M=28},{N=0},{Q=0},{R=0},{S=0},{TG=67.5},{TC=62.5},{TD=63.5},{TT=62.5},{UG=30.0},{UC=48.5},{UD=65.5},{UT=100.5},{VD=53.5},{VT=69.5},{BA=42},{BB=66},{BD=57},{BE=34},{BF=39.0},{AA=0.0},{AB=14.0},{AB1=15.0},{AC=21.4},{AC1=16.0},{AC2=30.1},{AC3=13.0},{AC4=15.3},{AD=6.7},{AD1=14.0},{AD2=48.0},{AD3=30.0},{AD4=13.0},{AE=16.0},{AE1=53.0},{AE2=24.0},{AE3=15.7},{AE4=28.0},{AF=35.6},{AF1=8.5},{AF2=6.3},{AG=0.8},{AG1=8.9},{AG2=24.0},{AG3=0.7},{AG4=13.0},{AH=20.1},{AH1=37.0},{AH2=29.0},{AH3=6.9},{AI=11.0},{AI1=21.5},{OPTION=},{SUFFIX=},{THREAD=},{VOLTAGE=5},{ENTRY=G},{BRACKET=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ORIFICE
Orifice size
[mm]
PORT
Port size
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
BA
[mm]
BB
[mm]
BD
[mm]
BE
[mm]
BF
[mm]
VXED2130-02-5G1
10
(02) 1/4
1/4
80.5
11.0
30
40
19.5
0.0
27
0
0.0
20
30
22
0
0
0
0
58.0
30.0
0.0
26
32
0
0
0.0
VXED2130-03-5G1
10
(03) 3/8
3/8
80.5
11.0
30
40
19.5
0.0
27
0
0.0
20
30
22
0
0
0
0
58.0
30.0
0.0
26
32
0
0
0.0
VXED2130-04-5G1
10
(04) 1/2
1/2
86.0
14.5
30
40
19.5
0.0
27
0
0.0
24
26
28
0
0
0
0
60.0
30.0
0.0
28
34
0
0
0.0
VXED2140-03-5G1
15
(03) 3/8
3/8
103.5
24.0
30
63
19.5
3.5
27
14
44.5
29
34
28
0
0
0
0
67.5
30.0
0.0
42
66
57
34
39.0
VXED2140-04-5G1
15
(04) 1/2
1/2
103.5
24.0
30
63
19.5
3.5
27
14
44.5
29
34
28
0
0
0
0
67.5
30.0
0.0
42
66
57
34
39.0
VXED2150-06-5G1
20
(06) 3/4
3/4
115.0
29.0
30
80
19.5
4.5
27
17
51.5
37
43
35
0
0
0
0
74.0
30.0
0.0
51
78
74
51
45.5
VXED2260-10-5G1
25
(10) 1
1
133.0
33.0
35
90
22.5
4.5
32
20
60.0
43
47
42
0
0
0
0
88.0
33.0
0.0
56
86
81
58
49.5
VXED2270-32-5G1
32
32A
-
172.5
67.5
35
160
22.5
51.5
32
0
0.0
0
0
0
135
12
100
36
93.0
33.0
0.0
0
0
0
0
0.0
VXED2380-40-5G1
40
40A
-
185.0
70.0
40
170
25.0
54.5
36
0
0.0
0
0
0
140
14
105
42
103.0
36.0
0.0
0
0
0
0
0.0
VXED2390-50-5G1
50
50A
-
198.0
77.5
40
180
25.0
59.0
36
0
0.0
0
0
0
155
14
120
52
108.5
36.0
0.0
0
0
0
0
0.0
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.