피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
MQM - Lateral Load Resisting Low Friction Cylinder
SMC
Specialty Cylinder
MQ Low Friction Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_specialty_cylinder/mq/mqm_asmtab.prj},{NB=MQMLG16-15D(0_0_0)},{BORE=16},{MOUNT=(G) Head side flange type (Except for dia 6)},{TYPE=(L) Lateral load resisting type (Built-in ball bushing)},{THREAD1=},{FUNCTION=},{STROKE=15},{POS=0},{STOP=0},{ACTION=(D) Double acting},{THREAD2=0},{PPATH=mqm/assembly/mqm_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
MOUNT
Mounting style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COM
Comment
ⁿ/ₐ
ACTION
Action
ⁿ/ₐ
MQMLB6-15D
6
(B) Basic type
(L) Lateral load resistin...
-
(D) Double acting
MQMLL6-15D
6
(L) Foot type
(L) Lateral load resistin...
-
(D) Double acting
MQMLF6-15D
6
(F) Rod side flange type
(L) Lateral load resistin...
-
(D) Double acting
MQMLD6-15D
6
(D) Double clevis type
(L) Lateral load resistin...
-
(D) Double acting
MQMLB10-15D
10
(B) Basic type
(L) Lateral load resistin...
-
(D) Double acting
MQMLL10-15D
10
(L) Foot type
(L) Lateral load resistin...
-
(D) Double acting
MQMLF10-15D
10
(F) Rod side flange type
(L) Lateral load resistin...
-
(D) Double acting
MQMLG10-15D
10
(G) Head side flange type...
(L) Lateral load resistin...
-
(D) Double acting
MQMLD10-15D
10
(D) Double clevis type
(L) Lateral load resistin...
-
(D) Double acting
MQMLB16-15D
16
(B) Basic type
(L) Lateral load resistin...
-
(D) Double acting
MQMLL16-15D
16
(L) Foot type
(L) Lateral load resistin...
-
(D) Double acting
MQMLF16-15D
16
(F) Rod side flange type
(L) Lateral load resistin...
-
(D) Double acting
MQMLG16-15D
16
(G) Head side flange type...
(L) Lateral load resistin...
-
(D) Double acting
MQMLD16-15D
16
(D) Double clevis type
(L) Lateral load resistin...
-
(D) Double acting
MQMLB20-15D
20
(B) Basic type
(L) Lateral load resistin...
-
(D) Double acting
MQMLL20-15D
20
(L) Foot type
(L) Lateral load resistin...
-
(D) Double acting
MQMLF20-15D
20
(F) Rod side flange type
(L) Lateral load resistin...
-
(D) Double acting
MQMLG20-15D
20
(G) Head side flange type...
(L) Lateral load resistin...
-
(D) Double acting
MQMLC20-15D
20
(C) Single clevis type (N...
(L) Lateral load resistin...
-
(D) Double acting
MQMLD20-15D
20
(D) Double clevis type
(L) Lateral load resistin...
-
(D) Double acting
MQMLB25-15D
25
(B) Basic type
(L) Lateral load resistin...
-
(D) Double acting
MQMLL25-15D
25
(L) Foot type
(L) Lateral load resistin...
-
(D) Double acting
MQMLF25-15D
25
(F) Rod side flange type
(L) Lateral load resistin...
-
(D) Double acting
MQMLG25-15D
25
(G) Head side flange type...
(L) Lateral load resistin...
-
(D) Double acting
MQMLC25-15D
25
(C) Single clevis type (N...
(L) Lateral load resistin...
-
(D) Double acting
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.