피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
C96Y XC10 - Dual Stroke Cylinder/Double Rod Type
SMC
Standard Air Cylinder
CP96/C96 ISO Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cp96_c96/c96y_xc10_asmtab.prj},{NB=C96YB63-1+1-XC10(0_0_0)},{BORE=63},{A=32},{B=45},{D=20},{PL=16.5},{L12=8.0},{SW=17},{G=45.0},{BG=16},{L8=121},{VD=4},{VA=4},{WA=9.0},{WB=12.0},{WH=37},{ZZ=194},{ZY=259},{E=77},{R=56.5},{L2=24},{L9=5},{H=69},{E1=80},{TR=50},{AH=50},{AO=12},{AT=5.5},{AB=10.0},{SA=185},{XA=190},{TM=90},{TL=20},{TD=20},{UW=87},{L1=28},{XV=97.5},{Z=129.5},{RF=50},{TF=100},{FB=9},{E2=80},{UF=120},{W=25},{MF=12},{ZF=170},{UB=70},{CB=40},{CD=16},{L=20},{MR=16.0},{XD=190},{EB=90},{A1=7.0},{B1=4.5},{A2=11.0},{B2=8.5},{A3=1.0},{B3=0.0},{A4=5.0},{B4=2.5},{A5=7.5},{B5=5.0},{A6=1.0},{B6=0.0},{A7=4.0},{B7=1.5},{MOUNT=(B) Basic},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKEA=1},{POSA=0},{STROKEB=1},{POSB=0},{THREAD=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
MOUNT
Mounting style
ⁿ/ₐ
C96YB32-1+1-XC10
32
(B) Basic
C96YL32-1+1-XC10
32
(L) Axial foot
C96YF32-1+1-XC10
32
(F) Rod side flange
C96YB40-1+1-XC10
40
(B) Basic
C96YL40-1+1-XC10
40
(L) Axial foot
C96YF40-1+1-XC10
40
(F) Rod side flange
C96YB50-1+1-XC10
50
(B) Basic
C96YL50-1+1-XC10
50
(L) Axial foot
C96YF50-1+1-XC10
50
(F) Rod side flange
C96YB63-1+1-XC10
63
(B) Basic
C96YL63-1+1-XC10
63
(L) Axial foot
C96YF63-1+1-XC10
63
(F) Rod side flange
C96YB80-1+1-XC10
80
(B) Basic
C96YL80-1+1-XC10
80
(L) Axial foot
C96YF80-1+1-XC10
80
(F) Rod side flange
C96YB100-1+1-XC10
100
(B) Basic
C96YL100-1+1-XC10
100
(L) Axial foot
C96YF100-1+1-XC10
100
(F) Rod side flange
C96YB125-1+1-XC10
125
(B) Basic
C96YL125-1+1-XC10
125
(L) Axial foot
C96YF125-1+1-XC10
125
(F) Rod side flange
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.